メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • サイズL(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

LED取付スペーサー(連続取付、縦横兼用型)/LDZ-700C

型番:

LDZ-704C
解除
    • この商品は50個からご注文いただけます。

    数量:

    LDZ-704Cの仕様・寸法情報

    用途
    LED用
    材質
    その他
    材質詳細
    PBT グレード#1184G
    サイズL(mm)
    4
    RoHS?
    -

    商品情報

    外形図

    LED取付スペーサー(連続取付、縦横兼用型)/LDZ-700C 外形図

    製品仕様

    連続取り付けのLEDスペーサー

    規格表

    型番L
    LDZ-703C3
    LDZ-703.5C3.5
    LDZ-704C4
    LDZ-704.5C4.5
    LDZ-705C5
    LDZ-706C6
    LDZ-707C7
    LDZ-708C8
    LDZ-709C9
    LDZ-710C10
    LDZ-711C11
    LDZ-712C12
    LDZ-713C13
    LDZ-714C14
    LDZ-715C15

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LDZ-704C

    サイズL

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    4
    -
    50個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    87
    ( 96 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・材質:PBT グレード#1184G
    ・色:黒
    ・熱変形温度:1.82Mpa…200℃
    ・UL規格:UL94V-0(材料)
    ・丸型LEDスペーサー、角形LEDスペーサーの2種類です
    ・10P連結・ピッチ5.08で、3Φ、5ΦのLEDを無駄なく連結
    ・10P以下は任意の数で簡単にカット(カット工具不要)
    ・縦横兼用
    ・LED頭径はΦ3、Φ5を使用できます
    ・角型(2本足専用)/丸型(2本足、3本足兼用)

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LED取付スペーサー(連続取付、縦横兼用型)/LDZ-700Cの型番LDZ-704Cのページです。 型番LDZ-704Cに関する仕様情報を記載しております。
    LED取付スペーサー(連続取付、縦横兼用型)/LDZ-700Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LED取付スペーサー(連続取付、縦横兼用型)/LDZ-700C
    LED取付スペーサー(丸型用)/LDZ-700
    LED取付スペーサー(45°型)/LDZ-T
    LED取付スペーサー(丸型用)/LDZ-300 LDZ-500
    LED取付スペーサー(角型用) LDZ-400/600
    LED取付スペーサー LDN-600N
    メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
    通常価格87152615 -15 -13 -
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
    用途LED用LED用LED用LED用LED用LED用
    材質その他その他その他その他その他ナイロン
    材質詳細PBT グレード#1184GPBT グレード#1184GPBT グレード#CN7030LBPBT グレード#CN7030LBPBT グレード#CN7030LBナイロン66
    半透明

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト