17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • サイズL(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

LED取付スペーサー(角度取付ガイド足付)/LDN-300R

通常単価(税別)
1318
税込単価
1420
通常出荷日:9日目

【材質】ナイロン66【色】黒【熱変形温度】1.82Mpa…75℃【UL規格】UL94V-2(材料)LE...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LED取付スペーサー(角度取付ガイド足付)/LDN-300R 外形図

製品仕様

  • RoHS対応製品

規格表

L型番B
3LDN-303R2.9
4.5LDN-304.5R2.5
6LDN-306R2.5
7LDN-307R2.5
9LDN-309R2.9
10LDN-310R2.9

型番リスト

表示件数

サイズL

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
-
50個
6
-
50個
7
-
50個
9
-
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17
( 19 )
9日目
13
( 14 )
9日目
18
( 20 )
9日目
18
( 20 )
9日目

詳細情報

基本情報

【材質】ナイロン66
【色】黒
【熱変形温度】1.82Mpa…75℃
【UL規格】UL94V-2(材料)
LEDの高さを一定にする
LEDのリード線の絶縁、保護及び倒れ防止

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED取付スペーサー(角度取付ガイド足付)/LDN-300Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED取付スペーサー(角度取付ガイド足付)/LDN-300R
LED取付スペーサー(ガイド足付)/LDN-500P
LED取付スペーサー(角度30°)/LDN-513T
LED取付スペーサー(角度67°)/LDN-509T
LED取付スペーサー LDN-600N
LED取付スペーサー LDN-5400N
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格13-15141513 -15
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
用途LED用LED用LED用LED用LED用LED用
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
材質詳細ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66
半透明半透明半透明

ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング