17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ワンタッチスペーサー/WN-H

通常単価(税別)
1820
税込単価
2022
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・材質:ナイロン66・色:半透明・熱変形温度:1.82Mpa…75℃・UL規格:UL94V...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワンタッチスペーサー/WN-H 外形図

基板ソリ防止用

製品仕様

  • RoHS対応製品

規格表

A型番
3.5WN-03H
4.8WN-05H
6WN-06H
7.9WN-08H
9.5WN-10H
11.1WN-11H
12.7WN-13H
15.9WN-16H
19.1WN-19H
22.2WN-22H
24WN-24H
25.4WN-25H
27.5WN-27H
28.6WN-29H
31.7WN-32H
34.9WN-35H

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
-
50個
9.5
-
50個
11.1
-
50個
12.7
-
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20
( 22 )
9日目
18
( 20 )
9日目
20
( 22 )
9日目
19
( 21 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:ナイロン66
・色:半透明
・熱変形温度:1.82Mpa…75℃
・UL規格:UL94V-2(材料)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチスペーサー/WN-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチスペーサー/WN-H
ワンタッチスペーサー WN-E
ワンタッチスペーサー/WN-C
ワンタッチスペーサー/WN-I
ワンタッチスペーサー/WN-J
ワンタッチスペーサー/WN-MD
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格18-20 -18 -2018 -22 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
材質詳細ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66
半透明半透明半透明半透明半透明半透明
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング