17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

PPS 基板垂直取付スペーサー/VAP-0000-B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PPS 基板垂直取付スペーサー/VAP-0000-B

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VAP-2610-B

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

本体
【材質】PPS(ポリフェニレンサルファイド)グレード#1140A1 ガラス繊維40%入
【色】茶
【熱変形温度】1.82Mpa…260℃
【UL規格】UL94V-0(材料)
オネジ
【材質】快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
【処理】ニッケルメッキ(Ni)

指定中の仕様・寸法情報

材質
その他
ネジサイズ
M2.6
材質詳細
PPS(ポリフェニレンサルファイド) グレード#1140A1 ガラス繊維40%入
長さ(mm)
10
ネジ径
2.6
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト