エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • ネジサイズ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ジュラコン基板垂直取付スペーサー VAD

通常単価(税別)
321
税込単価
353
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

基板を垂直に取り付ける立方体のスペーサー。【特長】・材質:ジェラコン(POM)・UL規格:UL94-H...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

VAD-310
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

VAD-310の仕様・寸法情報

用途
基板用・角型
スペーサ形状
メス-メス
材質
ジュラコン
ネジサイズ
M3
代表規格
UL
乳白色
長さ(mm)
10
RoHS?
10

商品情報

外形図

ジュラコン基板垂直取付スペーサー VAD 外形図

ジュラコン垂直取付スペーサー

製品仕様

  • RoHS対応製品

規格表

HM型番
103VAD-310
104VAD-410

使用例

基板垂直取付スペーサー

プリント基板を垂直に取付ける立方体のスペーサーです。

基板垂直スペーサーは4種類あります。使用条件により選定して下さい。

ジュラコン基板垂直取付スペーサー VAD 使用例1
ジュラコン基板垂直取付スペーサー VAD 使用例2

VAスペーサー
プリント基板垂直取付

型番リスト

表示件数
型番
VAD-310

ネジサイズ

RoHS?最小発注数量
M3
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
321
( 353 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

基板を垂直に取り付ける立方体のスペーサー。
【特長】
・材質:ジェラコン(POM)
・UL規格:UL94-HB
・色:乳白色
・熱変形温度:1.82Mpa…110℃
【用途】
・プリント基板を垂直に取付ける立方体のスペーサーです

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュラコン基板垂直取付スペーサー VADの型番VAD-310のページです。 型番VAD-310に関する仕様情報を記載しております。
ジュラコン基板垂直取付スペーサー VADのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販設備品に対する付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販設備品に対する付帯部品(主として基盤の階層形成用途)として使用しています。用途に特化した専用品として性能や使い勝手の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュラコン基板垂直取付スペーサー VAD
LED取付スペーサー(丸型用)/LDZ-700
LED取付スペーサー(丸型用)/LDZ-300 LDZ-500
ワンタッチスペーサー/WN-G
ワンタッチスペーサー/WN-D
Y型基板サポータ(MCSシリーズ)
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器ミスミ
通常価格3211515 -18 -22 -667 -
通常出荷日在庫品1日目9日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
用途基板用・角型LED用LED用基板用・スナップ取付基板用・スナップ取付基板用・スナップ取付
スペーサ形状メス-メスLED単体LED単体両側スナップ取付両側スナップ取付両側スナップ取付
材質ジュラコンその他その他ナイロンナイロンナイロン
代表規格ULULULULULUL
乳白色半透明半透明-
よく一緒に購入される商品

ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング