17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

3M Cat5e RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット 2ポート VOL-SMB-2TK5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M Cat5e RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット 2ポート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VOL-SMB-2TK5

2022年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・マグネット付でデスクなど金属面に取り付けが容易です。
・モジュラージャックは、防じんシャッター付で専用工具が不要で容易に現場組み立てが可能です。
【用途】
・事務所内の情報コンセントとして。
【商品仕様】
・種類:カテゴリ5e 2ポート
・寸法(mm)L×W×H:77.5×100×24
・RJ45ジャック:フランスアウトレット、:台湾
・JANコード:4548623808635
・トラスココード:787-6785
・質量:67g
【セット内容/付属品】
・RJ45モジュラージャックと2ポート露出型アウトレットのセット

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト