17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

3M モジュラーパッチパネル 1Uサイズ 24ポート VOL-PPUD-F24K-JPN

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M モジュラーパッチパネル 1Uサイズ 24ポート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VOL-PPUD-F24K-JPN

2019年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。
・マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。
【用途】
・19インチラック用LAN配線。
【商品仕様】
・種類:パッチパネル 1U・24ポート
・製造国:日本
・製造国:日本
・パッチパネル:日本製
・マネジメントパネル:台湾製
・JANコード:4548623687360
・トラスココード:787-6742
・質量:350g
【材質/仕上】
・パッチパネル:鋼材
・マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト