17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

3M Cat6 RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ 黒 VOL-OCK6-U-BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M Cat6 RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ 黒

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VOL-OCK6-U-BK

2019年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・専用工具が不要のツールレスタイプです。
・簡単に再施工が可能です。(約10回程度)
・自動開閉防じん扉が本体についています。
【用途】
・LAN配線
【商品仕様】
・種類:カテゴリ6
・色:黒
・カテゴリ6に対応
・JANコード:4548623293622
・トラスココード:787-6670
・質量:11g
【材質/仕上】
・PBT/PC/ナイロン

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト