17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

3M Cat6 UTPパッチコード1m 黄 VOL-6UPB-L1-YL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M Cat6 UTPパッチコード1m 黄

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VOL-6UPB-L1-YL

2019年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・PVC被覆、568Bストレート結線のより線タイプです。
・スリムタイプのラッチカバー付です。
・ラッチが折れにくいオーバーラッチブーツを採用しています。
【用途】
・LAN工事に。
【商品仕様】
・種類:カテゴリ6
・色:黄
・全長(m):1
・導体:AWG24
・ケーブル径:φ5.4mm
・JANコード:4549395508921
・トラスココード:787-6394
・質量:43.5g
【材質/仕上】
・ジャケット部:PVC

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

カテゴリ
CAT6
シールド構造
シールドなし・UTP
長さ(m)
1
ケーブル導体
より線
結線
ストレート
色
黄・ライトイエロー
シース(外被)材質
PVC
芯数(結線ピン数)
8芯
導体サイズ
AWG24(0.20sq)
ケーブル外径(mm)
5.0~5.9

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト