エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 赤

通常単価(税別)
6,390
税込単価
7,029
通常出荷日:1日目

【特長】・高輝度LEDを効率よく照射する配列になっています。・グローブにフレネルレンズを設けた構造によ...

詳細を確認

型番:

VL07R-D24NR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VL07R-D24NRの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
VL07R-D24NR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,390
( 7,029 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高輝度LEDを効率よく照射する配列になっています。
・グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計となっています。
・小型でありながら高輝度で回転します。
【用途】
・周辺への注意喚起。
【商品仕様】
・色:赤
・幅(mm):70
・奥行(mm):70
・電源(V):DC12~24
・高さ(mm):123
・消費電力(W):0.9
・モータレスLED
・回転タイプ
・取付ビスはステンレスを使用
・JANコード:4582345180990
・トラスココード:818-3285
・質量:210g
【材質/仕上】
・グローブ:ポリカーボネート
・ボディー:ABS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 赤の型番VL07R-D24NRのページです。 型番VL07R-D24NRに関する仕様情報を記載しております。
NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 赤
NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 黄
NIKKEI ニコモア VL17R型 LED回転灯 170パイ
導光柱型LEDアラームライト NLA70シリーズ
NIKKEI ニコタワープリズム VT04Z型 LED回転灯 46パイ 多色発光(一段)
積層式電球回転灯 AUSGシリーズ(φ30/直付け)
メーカー日惠製作所日惠製作所日惠製作所日機日惠製作所Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
通常価格6,3906,39022,5359,5008,530 -8,863 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目〜9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜

積層信号灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト