エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

3M スコッチロック Uエレメントコネクタ 直線用 UY2 100個入り

通常単価(税別)
9,050
税込単価
9,955
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能...

詳細を確認
  • 本コネクタ圧着には必ずスコッチロック圧着工具 E-9Jを使用してください。市販のペンチやプライヤーでの圧着は断線、時々断の原因となります。 この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

UY2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UY2の仕様・寸法情報

種類
その他
商品種類
3M スコッチロック Uエレメントコネクタ 直線用 UY2 100個入り
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UY2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,050
( 9,955 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。
・コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
【用途】
・通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐。
・OA機器の配線ケーブルの接続。
・各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス。
・警備保障会社の信号線接続。
【商品仕様】
・色:黄
・適用電線最大絶縁外径(mm):2
・適用電線導体径(mm):0.4~0.9
・接続種類:直線
・ボディ材質:ポリプロピレン
・JANコード:0051115261213
・トラスココード:752-5648
・質量:120g
【材質/仕上】
・エレメント:黄銅にすずメッキ

ご注意

  • 本コネクタ圧着には必ずスコッチロック圧着工具 E-9Jを使用してください。市販のペンチやプライヤーでの圧着は断線、時々断の原因となります。 この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M スコッチロック Uエレメントコネクタ 直線用 UY2 100個入りの型番UY2のページです。 型番UY2に関する仕様情報を記載しております。
3M スコッチロック Uエレメントコネクタ 直線用 UY2 100個入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M スコッチロック Uエレメントコネクタ 直線用 UY2 100個入り
3M スコッチロック Uエレメントコネクタ 直線・マルチ接続用
3MTM引き抜きタブ
3MTMMDRシステム ノンシールドシェルパーツ ラッチ
3MTMMDRシステム ノンシールドシェルキット(ストレート型)
3341-13 ジャックソケットスクリュー 3341 M2.5 UNC4-40 ミニDリボンコネクタ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格9,05010,72858 -66454 -385
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他その他コネクタ固定具フードコネクタ固定具
商品種類3M スコッチロック Uエレメントコネクタ 直線用 UY2 100個入り3M スコッチロック Uエレメントコネクタ 直線・マルチ接続用【100個入り】引抜タブラッチシステムノンシールドシェルキット(ストレート型)3M 3341-13 ジャックソケットスクリュー 3341シリーズ M2.5 (Screw)、UNC 4-40 ミニDリボンコネクタ

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト