17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

3M スコッチロック Uエレメントコネクタ 活線分岐用 UB2A 100個入り UB2A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M スコッチロック Uエレメントコネクタ 活線分岐用 UB2A 100個入り

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UB2A

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。
・コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
・適用導体径に幅があり、異なった径の心線接続が可能です。
・優れた電気特性と物理的強度があり、作業の信頼性が向上します。
【用途】
・通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐。
・OA機器の配線ケーブルの接続。
・各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス。
・警備保障会社の信号線接続。
【商品仕様】
・色:青
・適用電線最大絶縁外径(mm):2
・適用電線導体径(mm):0.4~0.9
・接続種類:活線分岐
・ボディ材質:ポリプロピレン
・JANコード:0051115261893
・トラスココード:790-1381
・質量:140g
【材質/仕上】
・エレメント:黄銅にすずメッキ

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 本コネクタ圧着には必ずスコッチロック圧着工具 E-9Jを使用してください。市販のペンチやプライヤーでの圧着は断線、時々断の原因となります。 この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他
商品種類
3M スコッチロック Uエレメントコネクタ 活線分岐用 UB2A 100個入り
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト