エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.40mm) 10本

粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.40mm) 10本 TRPW12.7-4.0-10
通常単価(税別)
4,965
税込単価
5,462
通常出荷日:4日目

内面に接着剤のついた防水に優れた熱収縮チューブ。【特長】・袋内容:黒×10本。・使用温度範囲:-55~...

詳細を確認

型番:

TRPW12.7-4.0-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRPW12.7-4.0-10の仕様・寸法情報

商品情報

粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 10本の仕様

粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 10本の製品イメージ

粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 10本の製品イメージ

  • 収縮後肉厚:1.4mm
  • 収縮前内径:12.7mm
  • 色:黒
  • 収縮後内径:4mm
  • 長さ:120mm
  • 質量/質量単位:55g

熱収縮チューブの特長

  • ※ 中にケーブルを通した後、熱を加えることで収縮し、ケーブルサイズにぴったりと合います。
  • ※ 水分や衝撃が直接ケーブルに届かないよう保護します。
  • ※ 内側には防水/防食材が塗られているものや、ゴムに様々な材料を練りこんだものもあります。
  • ※ それらはより高い保護効果をもっています。

【材質】

  • ※ ポリオレフィン、シリコーンゴム、PTFEなど。

型番リスト

表示件数
型番
TRPW12.7-4.0-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,965
( 5,462 )
4日目

詳細情報

基本情報

内面に接着剤のついた防水に優れた熱収縮チューブ。
【特長】
・袋内容:黒×10本。
・使用温度範囲:-55~+125℃。
・耐電圧:600V。
・内径収縮率:60%以上。
・収縮温度:90℃。
・UL規格品。
・粘着剤付ポリオレフィン。
【用途】
・3:1の高収縮率タイプで段差の大きい箇所の保護に最適。
・機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に利用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.40mm) 10本の型番TRPW12.7-4.0-10のページです。 型番TRPW12.7-4.0-10に関する仕様情報を記載しております。
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.40mm) 10本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.40mm) 10本
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.60mm) 10本
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚0.95mm) 10本
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1(収縮後内径1.5mm・10本)
粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTAタイプ(収縮率3:1)
熱収縮チューブ(肉厚タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山パンドウイットパンドウイット
通常価格4,9656,9553,0773,2243,154 -12,034 -
通常出荷日4日目2日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト