エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径5mm・1個入)

熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径5mm・1個入) TRP10.4-5.0-2MW
通常単価(税別)
1,319
税込単価
1,451
通常出荷日:4日目

1袋2m入りの使いきりサイズの熱収縮チューブ。【特長】・使用温度範囲:-55~+125℃。・UL224...

詳細を確認

型番:

TRP10.4-5.0-2MW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRP10.4-5.0-2MWの仕様・寸法情報

商品情報

熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(1個入)の詳細

熱収縮チューブの製品イメージ

熱収縮チューブの製品イメージ

熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(1個入)TRP10.4-5.0-2MWの仕様

 

(単位:mm)

 

TRP10.4-5.0-2MWの寸法図

TRP10.4-5.0-2MWの寸法図

  • 収縮温度:90℃
  • 内径収縮率:50%以上
  • 収縮後肉厚:0.56mm
  • 収縮前内径:10.4±0.4mm
  • 収縮後内径:5mm
  • 長さ:2m

使用上の注意

  • ※ 電線保護チューブの種類と材質を確認してください。
  • ※ 挿入ケーブルの外径および許容曲げ半径(最小)を考慮して電線保護チューブのサイズ(径)を選んでください。チューブ内径断面積に対してチューブの中に入る断面積は30%前後がベストです。
  • 許容曲げ半径:ケーブルの中に入る導線や光ファイバーなどがどれだけ曲がるのかということ。

熱収縮チューブとは

  • 中にケーブルを通した後、熱を加えることで収縮し、ケーブルサイズにぴったりと合う。
  • 水分や衝撃が直接ケーブルに届かないよう保護。
  • 内側には防水/防食材が塗られているものや、ゴムに様々な材料を練り込んだものもある。それらは、より高い保護効果を持っている。
  • 材質は、ポリオレフィン、シリコーンゴム、PTFEなど。

型番リスト

表示件数
型番
TRP10.4-5.0-2MW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,319
( 1,451 )
4日目

詳細情報

基本情報

1袋2m入りの使いきりサイズの熱収縮チューブ。
【特長】
・使用温度範囲:-55~+125℃。
・UL224規格品。
・1袋(2M×1本)。
・色:白。
・材質:軟質ポリオレフィン樹脂。
・質量/質量単位:335g。
・製造国:台湾。
【用途】
・電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径5mm・1個入)の型番TRP10.4-5.0-2MWのページです。 型番TRP10.4-5.0-2MWに関する仕様情報を記載しております。
熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径5mm・1個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径5mm・1個入)
熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径1.5mm・1個入)
熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径2.5mm・1個入)
熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径1mm・1個入)
熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径4mm・1個入)
熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径3mm・1個入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,3197328926291,509980
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目4日目在庫品1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト