エレクトロニクス部品技術窓口

主に屋内での結束に適したケーブルタイ。【特長】・汎用性の高いカラータイプ。・電線の被覆色に合わせた色を...
詳細を確認
TRCVR-ODの代表イメージ
(単位:mm)

TRCVR-250ODの寸法図
主に屋内での結束に適したケーブルタイ。
【特長】
・汎用性の高いカラータイプ。
・電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることが可能。
・ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利。
・使用温度範囲:-40~+80℃。
【用途】
・電線ケーブルの固定や結束に使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(金属検出機用)
0通常価格(税別):990円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~