エレクトロニクス部品技術窓口

屋内での結束に適した汎用性の高いケーブルタイ。【特長】・主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイ...
詳細を確認
ケーブルタイ OD 標準型の製品イメージ

ケーブルタイ 標準型の使用イメージ(色:赤、青)
屋内での結束に適した汎用性の高いケーブルタイ。
【特長】
・主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプ。
・電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることが可能。
・ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利。
・色:OD。
・幅×長さ×厚さ:4.6×203×1.3mm。
・最大結束径:52mm。
・引張強度:215.6N。
・屋内用使用温度範囲:-40~+80℃。
・UL規格品UL難燃性(94V-2)ナイロン66。
【用途】
・屋内の電線ケーブルの固定や結束に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(金属検出機用)
0通常価格(税別):990円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~