エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

高強度ケーブルタイ 幅12.7×730mm 最大結束径216mm 標準型

高強度ケーブルタイ 幅12.7×730mm 最大結束径216mm 標準型 TRCV-730XL-50
通常単価(税別)
7,710
税込単価
8,481
通常出荷日:4日目

屋内での結束に適した汎用性の高い高強度ケーブルタイ。【特長】・材質はナイロン66。【用途】・電線ケーブ...

詳細を確認
  • 屋内で使用してください。 ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

型番:

TRCV-730XL-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRCV-730XL-50の仕様・寸法情報

結束径(mm)
216
全長(mm)
730
幅(mm)
12.7
材質
ナイロン
引張強度(N)
1117.2
厚さ(mm)
2.2
JANコード
4989999426533
質量(g)
1060.000
トラスココード
792-2647
材質詳細
ナイロン66
-
-

商品情報

高強度ケーブルタイ 12.7×730mm最大結束径216mm標準型の仕様

高強度ケーブルタイ 12.7×730mm最大結束径216mm標準型の製品イメージ

高強度ケーブルタイ 12.7×730mm最大結束径216mm標準型の製品イメージ

幅12.7のワイドサイズタイプは引張強度が1,117.2Nで非常に頑強。複数のケーブルをまとめて強力に結束することが可能。

幅12.7のワイドサイズタイプは引張強度が1,117.2Nで非常に頑強。複数のケーブルをまとめて強力に結束することが可能。

製品仕様

寸法図

寸法図

  • 色:白
  • 幅:12.7mm
  • 最大結束径:216mm
  • 長さ:730mm
  • 引張強度:1,117.2N
  • 厚さ:2.2mm
  • 袋人数:50本
  • 一度締めると、切断しない限り外すことはできない。
  • 屋内用
  • 使用温度範囲:-40~+80℃
  • UL規格品
  • UL難燃性(94V-2)
  • 質量:1,060g
  • 製造国:台湾

注意・禁止事項

  • ※ 屋内で使用してください。
  • ※ ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
  • ※ 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
  • ※ 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
TRCV-730XL-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,710
( 8,481 )
4日目

詳細情報

基本情報

屋内での結束に適した汎用性の高い高強度ケーブルタイ。
【特長】
・材質はナイロン66。
【用途】
・電線ケーブルの固定や結束に最適。
・屋内使用に最適。

ご注意

  • 屋内で使用してください。 ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高強度ケーブルタイ 幅12.7×730mm 最大結束径216mm 標準型の型番TRCV-730XL-50のページです。 型番TRCV-730XL-50に関する仕様情報を記載しております。
高強度ケーブルタイ 幅12.7×730mm 最大結束径216mm 標準型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高強度ケーブルタイ 幅12.7×730mm 最大結束径216mm 標準型
高強度ケーブルタイ 12.7×380mm 最大結束径105mm 標準型 50本
ケーブルタイ 幅12.7×230mm 最大結束径57mm 標準型 50本入
ケーブルタイ OD 幅3.6×150mm 最大結束径36mm 標準型
ケーブルタイ OD 幅4.6×203mm 最大結束径52mm 標準型
ケーブルタイ OD 幅4.8×250mm 最大結束径68mm 標準型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,7104,2603,5781,4681,7853,302
通常出荷日4日目4日目2日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
結束径(mm)21610557---
全長(mm)730380230---
幅(mm)12.712.712.7---
材質ナイロンナイロンナイロン---
---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト