エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ケーブルタイ 幅12.7×480mm 最大結束径137mm 耐候型 50本

ケーブルタイ 幅12.7×480mm 最大結束径137mm 耐候型 50本 TRCV480XL-50W
通常単価(税別)
6,450
税込単価
7,095
通常出荷日:4日目

屋外での結束に適した汎用性の高いケーブルタイ。【特長】・材質/仕上は、耐候性ナイロン66。【用途】・ワ...

詳細を確認

型番:

TRCV480XL-50W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRCV480XL-50Wの仕様・寸法情報

結束径(mm)
137
全長(mm)
480
幅(mm)
12.7
材質
ナイロン
耐環境性
耐候
引張強度(N)
1117.2
厚さ(mm)
2.2
JANコード
4989999426830
質量(g)
760.000
トラスココード
792-2558
材質詳細
ナイロン66

商品情報

ケーブルタイ幅12.7×480mm最大137耐候型50本の仕様

ケーブルタイ幅12.7×480mm最大137耐候型50本の製品イメージ

ケーブルタイ幅12.7×480mm最大137耐候型50本の製品イメージ

幅12.7mmのワイドサイズタイプは引張る強度が1,117.2Nで非常に頑強。複数のケーブルをまとめて強力に結束することが可能。

幅12.7mmのワイドサイズタイプは引張る強度が1,117.2Nで非常に頑強。複数のケーブルをまとめて強力に結束することが可能。

製品仕様

寸法図

寸法図

  • 色:黒
  • 幅:12.7mm
  • 長さ:480mm
  • 厚さ:2.2mm
  • 引張強度:1,117.2N
  • 最大結束径:137mm
  • 袋人数:50本
  • 一度締めると、切断しない限り外すことはできない。
  • 屋外用
  • 使用温度範囲:-40~+80℃
  • 耐候性タイプ
  • UL規格品(94V-2)
  • 質量:760g
  • 製造国:台湾

型番リスト

表示件数
型番
TRCV480XL-50W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,450
( 7,095 )
4日目

詳細情報

基本情報

屋外での結束に適した汎用性の高いケーブルタイ。
【特長】
・材質/仕上は、耐候性ナイロン66。
【用途】
・ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に最適。
・屋外使用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケーブルタイ 幅12.7×480mm 最大結束径137mm 耐候型 50本の型番TRCV480XL-50Wのページです。 型番TRCV480XL-50Wに関する仕様情報を記載しております。
ケーブルタイ 幅12.7×480mm 最大結束径137mm 耐候型 50本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルタイ 幅12.7×480mm 最大結束径137mm 耐候型 50本
ケーブルタイ 幅12.7×230mm 最大結束径57mm 標準型 50本入
高強度ケーブルタイ 12.7×380mm 最大結束径105mm 標準型 50本
ケーブルタイ 幅9.0×762mm 最大結束径227mm 耐候性 50本
高強度ケーブルタイ 幅12.7×730mm 最大結束径216mm 標準型
ケーブルタイ 幅9.0×710mm 最大結束径209mm 標準型 50本
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,4503,5784,26017,8687,71011,025
通常出荷日4日目2日目4日目1日目4日目1日目
結束径(mm)13757105227216209
全長(mm)480230380762730710
幅(mm)12.712.712.7912.79
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト