17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TRUSCO 樹脂サドルバンドVP管25A用台座 10個入り TGS-25VP-S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO 樹脂サドルバンドVP管25A用台座 10個入り

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TGS-25VP-S

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・台座を重ねることにより5mm単位で高さ調節が可能です。
・配管時の障害物乗り越え箇所などに使用します。
・寒冷地の凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。
【用途】
・VP管用の高さ調節に。
・樹脂サドルバンドTGS25VP専用台座。
【商品仕様】
・幅(mm):25
・長さ(mm):79.2
・厚さ(mm):5
・JANコード:4989999470284
・トラスココード:818-8171
・質量:70g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

指定中の仕様・寸法情報

グレー
材質
樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト