エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3M 関東ハイ-Kターム2-EM(屋外用)CVT38/60SQ用キット

型番:

T6SB-R3-O38/60-EM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T6SB-R3-O38/60-EMの仕様・寸法情報

種類
ケーブル用キット
その他
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
T6SB-R3-O38/60-EM
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,901
( 53,791 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ)
・端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
・端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。
・端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。
・無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。
・ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
【用途】
・6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末。
【商品仕様】
・適用ケーブル導体サイズ(mm[[の2乗]]):38、60
・タイプ:屋外用
・東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品
・JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)
・屋外用100sqは雨傘別体
・屋外用
・JANコード:4549395304462
・トラスココード:795-9061
・質量:3.1kg
【セット内容/付属品】
・端末本体X3個(端子別体型)、端子カバーX3個、3M[[TM上]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)X1巻(10m)、3M[[TM上]]半導電性テープ13X1巻、接地クランプ(パテ付き)X3個、すずメッキ軟銅線X1個、サドルクランプX3個、サドル用ゴムブッシュX3個、固定用ボルトナットセットX6組

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M 関東ハイ-Kターム2-EM(屋外用)CVT38/60SQ用キットの型番T6SB-R3-O38/60-EMのページです。 型番T6SB-R3-O38/60-EMに関する仕様情報を記載しております。
3M 関東ハイ-Kターム2-EM(屋外用)CVT38/60SQ用キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M 関東ハイ-Kターム2-EM(屋外用)CVT38/60SQ用キット
3M 関東ハイ-Kターム2-EM(屋内用)CVT38/60SQ用キット
3M 関東ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット
3M ハイ-Kターム2-EM CVT/EM-CETケーブル用キット
3M 関東ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット
3M ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格48,90116,597108,13116,546121,479125,737
通常出荷日1日目1日目5日目5日目5日目5日目
種類ケーブル用キットケーブル用キットケーブル用キットケーブル用キットケーブル用キットケーブル用キット
その他その他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング