17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

3M 関東ハイ-Kターム2-EM(屋内用)CVT150SQ用キット T6SA-RXT-I150-EM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M 関東ハイ-Kターム2-EM(屋内用)CVT150SQ用キット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

T6SA-RXT-I150-EM

2024年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ)
・端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
・端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。
・端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。
・無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。
・ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
【用途】
・6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末。
【商品仕様】
・適用ケーブル導体サイズ(mm[[の2乗]]):150
・タイプ:屋内用
・東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品
・JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)
・屋外用100sqは雨傘別体
・屋外用
・JANコード:4549395368013
・トラスココード:795-9109
・質量:2.5kg
【材質/仕上】
・本体:シリコンゴム
【セット内容/付属品】
・端末本体X3個、3M[[TM上]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)X1巻(10m)、3M[[TM上]]半導電性テープ13X1巻、接地クランプ(パテ付き)X3個、すずメッキ軟銅線X1個、相色別テープ(赤、白、青)X1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)X1個、ゴムスペーサーX1個、作業ゲージX1枚

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ケーブル用キット
その他

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト