エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm (100個入)

通常単価(税別)
1,562
税込単価
1,718
通常出荷日:4日目

【特長】・ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。【用途】・ケーブルタイの固定。...

詳細を確認

型番:

SUP.2.405
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SUP.2.405の仕様・寸法情報

材質
ナイロン
全長(mm)
19.2
幅(mm)
9.9
-
-

商品情報

製品仕様

型番材質全長
SUP.2.405ナイロン19.2mm9.9mm

型番リスト

表示件数
型番
SUP.2.405
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,562
( 1,718 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
【用途】
・ケーブルタイの固定。
【商品仕様】
・高さ(mm):0.2
・使用結束バンド幅(mm):~5
・色:白
・下穴径(mm):3.8
・JANコード:8014748304193
・トラスココード:819-0236
・質量:57g
【材質/仕上】
・ナイロン66

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm (100個入)の型番SUP.2.405のページです。 型番SUP.2.405に関する仕様情報を記載しております。
SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm (100個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm (100個入)
SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm 黒 (100個入)
SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm (100個入)
SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm 黒 (100個入)
SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 丸型 4mm 黒 (100個入)
SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4.5mm 100個入
メーカーSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelco
通常価格1,5629061,9202,0221,5461,861
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
全長(mm)19.219.230302027
幅(mm)9.99.912122027
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト