エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

信越 熱収縮ゴムチューブ ST55DG(1.5mm)1M

型番:

ST-55DG-1.5-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-55DG-1.5-1の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ST-55DG-1.5-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,877
( 2,065 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・-50~200℃という幅広い温度範囲で使用できます。
・電気特性に優れています。
・適度な柔らかさを保ちます。
・機密性の高い被覆ができます。
【用途】
・コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護など
【商品仕様】
・収縮前内径(mm):10~13
・色:グレー
・収縮後内径(mm):5~6.2
・長さ(m):1
・長さ(mm):1000
・80℃以上の加熱により、内径が約1/2に収縮
・JANコード:4582118737307
・トラスココード:819-3730
・質量:41.65g
【材質/仕上】
・主成分:シリコーン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

信越 熱収縮ゴムチューブ ST55DG(1.5mm)1Mの型番ST-55DG-1.5-1のページです。 型番ST-55DG-1.5-1に関する仕様情報を記載しております。
信越 熱収縮ゴムチューブ ST55DG(1.5mm)1Mのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
食品用
4
満足度:4.0
センサの保護に使用 1.5mmは少し分厚い感じがしますが、保護目的でしたので良かったのかもしれません。
0人が参考にしています。
リード線の保護に使用しています
4
満足度:4.0
客先から依頼された組立製品の部品でカートリッジヒーターのリード線の保護に使用しています。この商品は客先からの指定でしが組...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
信越 熱収縮ゴムチューブ ST55DG(1.5mm)1M
信越 熱収縮ゴムチューブ ST25DG(1.0mm)1M
信越 熱収縮ゴムチューブ ST40DG(1.0mm)1M
熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径1.5mm・1個入)
熱収縮チューブ 収縮率2:1 白(収縮後内径1.5mm・1個入)
熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径5mm・1個入)
メーカー信越化学工業信越化学工業信越化学工業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,8771,0821,3979797321,771
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト