エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

信越 熱収縮ゴムチューブ ST40DG(1.0mm)1M

型番:

ST-40DG-1.0-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-40DG-1.0-1の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ST-40DG-1.0-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・-50~200℃という幅広い温度範囲で使用できます。
・電気特性に優れています。
・適度な柔らかさを保ちます。
・機密性の高い被覆ができます。
【用途】
・コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護など
【商品仕様】
・収縮前内径(mm):7.8~10
・色:グレー
・収縮後内径(mm):3.5~4.4
・長さ(m):1
・長さ(mm):1000
・80℃以上の加熱により、内径が約1/2に収縮
・JANコード:4582118737291
・トラスココード:819-3729
・質量:20.6g
【材質/仕上】
・主成分:シリコーン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

信越 熱収縮ゴムチューブ ST40DG(1.0mm)1Mの型番ST-40DG-1.0-1のページです。 型番ST-40DG-1.0-1に関する仕様情報を記載しております。
信越 熱収縮ゴムチューブ ST40DG(1.0mm)1Mのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
断線や接触防止用として
3
満足度:3.0
当社では以前より、熱収縮チューブST-40DG-1.0-1を電子部品の端子接続部に、断線や接触防止用として使用しています...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
信越 熱収縮ゴムチューブ ST40DG(1.0mm)1M
信越 熱収縮ゴムチューブ ST25DG(1.0mm)1M
信越 熱収縮ゴムチューブ ST55DG(1.5mm)1M
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm
熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径0.75mm・1個入)
熱収縮チューブ 収縮率2:1 透明(収縮後内径0.75mm・1個入)
メーカー信越化学工業信越化学工業信越化学工業TE Connectivityトラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,3971,0821,8772,093838570
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト