エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ PCプラグ用キャップ

通常単価(税別)
1,581
税込単価
1,739
通常出荷日:1日目

【特長】・一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタ...

詳細を確認

型番:

SNW-16-CPC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SNW-16-CPCの仕様・寸法情報

シリーズ
その他
耐環境性
防水性
シリーズ詳細
SNW
適合機種
SNW-16シリーズ(PCプラグ)
質量(g)
17.49
トラスココード
818-9185
備考
SNW-16用キャップ・PCプラグ用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SNW-16-CPC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,581
( 1,739 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
・防水タイプになります。
【商品仕様】
・適合機種:SNW-16シリーズ(PCプラグ)
・SNW-16用キャップ
・PCプラグ用
・トラスココード:818-9185
・質量:17.49g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ PCプラグ用キャップの型番SNW-16-CPCのページです。 型番SNW-16-CPCに関する仕様情報を記載しております。
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ PCプラグ用キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ PCプラグ用キャップ
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ レセプタクル用キャップ
丸型コネクタ SNSシリーズ PCプラグ用キャップ
丸型コネクタ SNSシリーズ レセプタクル用キャップ
MSコネクタ ストレートプラグ
プラグ式コネクタ プラグ式防水中継コネクタ THB387シリーズ
メーカー三和電気工業株式会社三和電気工業株式会社三和電気工業株式会社三和電気工業株式会社ミスミタカチ電機工業
通常価格1,5813,8861,438 -1,690 -1,479 -2,105 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
シリーズその他その他その他その他MSその他
耐環境性防水性防水性耐環境性なし耐環境性なし防水性防水性
シリーズ詳細SNWSNWSNSSNS--
適合機種SNW-16シリーズ(PCプラグ)SNW-16シリーズ(レセプタクル)----
質量(g)17.494.62----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト