17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

丸型コネクタ SNSシリーズ レセプタクル用キャップ

丸型コネクタ SNSシリーズ レセプタクル用キャップ
通常単価(税別)
1,6901,850
税込単価
1,8592,035
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

三和電気工業株式会社 丸型コネクタ SNSシリーズ レセプタクル用キャップ。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

SNS-16-CRA【特長】
・一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
【商品仕様】
・適合機種:SNS-16シリーズ(レセプタクル)
・SNS-16用キャップ
・レセプタクル用
・トラスココード:818-9166
・質量:4.62g
【材質/仕上】
・亜鉛合金
SNS-20-CRA【特長】
・一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
【商品仕様】
・適合機種:SNS-20シリーズ(レセプタクル)
・SNS-20用キャップ
・レセプタクル用
・トラスココード:818-9176
・質量:7.37g
【材質/仕上】
・鉛合金

型番リスト

表示件数

適合機種

質量

(g)

トラスココード

備考

最小発注数量
SNS-16シリーズ(レセプタクル)
4.62
818-9166
SNS-16用キャップ・レセプタクル用
1個
SNS-20シリーズ(レセプタクル)
7.37
818-9176
SNS-20用キャップ・レセプタクル用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,850
( 2,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,690
( 1,859 )
1日目

詳細情報

基本情報

三和電気工業株式会社 丸型コネクタ SNSシリーズ レセプタクル用キャップ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸型コネクタ SNSシリーズ レセプタクル用キャップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
当社製品に使用しています
5
満足度:5.0
当社で設計、製作しているオリジナル製品に使用しています。センサーの制御装置部のレセプタクルのキャップとして、顧客からの指...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型コネクタ SNSシリーズ レセプタクル用キャップ
丸型コネクタ SNSシリーズ PCプラグ用キャップ
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ レセプタクル用キャップ
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ PCプラグ用キャップ
丸型コネクタ NETシリーズ
丸型コネクタ 圧着結線式 ストレートプラグコネクタ JL05シリーズ
メーカー三和電気工業株式会社三和電気工業株式会社三和電気工業株式会社三和電気工業株式会社七星科学研究所日本航空電子工業
通常価格1,690-1,438 -3,8861,5811,319 -1,616 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
シリーズその他その他その他その他NETJL05
耐環境性耐環境性なし耐環境性なし防水性防水性耐環境性なし防水性
シリーズ詳細SNSSNSSNWSNW--
材質亜鉛合金亜鉛合金----
特長一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。----
よく一緒に購入される商品

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト