エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

品川商工 SFチューブ SFシリーズ 難燃品(最少径19X100M)

型番:

SF-19U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SF-19Uの仕様・寸法情報

形状
チューブ型
使用温度(下限)(℃)
-20
使用温度(上限)(℃)
125
必要内径サイズ(㎜)
19
保護機能(耐環境性)
難燃性

型番リスト

表示件数
型番
SF-19U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,201
( 37,621 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。
・電線束径の適用範囲が広く、経済的です。
・UL1441認定品
・CSA規格認定品
【用途】
・ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。
【商品仕様】
・最小径(mm):19
・長さ(m):100
・拡大最大径(mm):45
・折径幅(mm):約30
・UL、CSA規格認定品
・鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品
・使用温度:-20~125℃
・屋内用
・JANコード:4560448041455
・トラスココード:819-0176
・質量:1840g
【材質/仕上】
・PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

品川商工 SFチューブ SFシリーズ 難燃品(最少径19X100M)の型番SF-19Uのページです。 型番SF-19Uに関する仕様情報を記載しております。
品川商工 SFチューブ SFシリーズ 難燃品(最少径19X100M)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
品川商工 SFチューブ SFシリーズ 難燃品(最少径19X100M)
品川商工 SFチューブ SFシリーズ 難燃品(最少径30X100M)
SFチューブ SF-Aシリーズ
後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ YHKMシリーズ
P.E.Tブレードスリーブ 難燃タイプ
後入可能のマジックテープ式伸縮チューブ FLRシリーズ
メーカー品川商工品川商工品川商工デンカエレクトロンABB(THOMAS&BETTS)デンカエレクトロン
通常価格34,20148,97111,143 -2,161 -16,011 -3,300 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
形状チューブ型チューブ型チューブ型チューブ型チューブ型チューブ型
使用温度(下限)(℃)-20-20-20-60-50-70
使用温度(上限)(℃)125125120125150125
必要内径サイズ(㎜)1930----
よく一緒に購入される商品

編組チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト