エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

SapiSelco タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm (50本入)

通常単価(税別)
4,954
税込単価
5,449
通常出荷日:2日目

【特長】・結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。・ケーブルタイにバーコードを張り付けて...

詳細を確認
  • 屋内で使用してください。 ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

型番:

SEL.10.533T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SEL.10.533Tの仕様・寸法情報

幅(mm)
51.1
JANコード
8014748304643
トラスココード
819-0204
質量(g)
515.000
材質1
ナイロン
縦(mm)
83.2
表示プレート寸法縦×横(mm)
51.1×83.2
使用温度範囲(℃)
-15~75
レッド
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SEL.10.533T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,954
( 5,449 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。
・ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。
・赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。
【用途】
・結束した電線やケーブルなどの識別。
【商品仕様】
・色:赤
・幅(mm):7.5
・長さ(mm):280
・厚さ(mm):1
・最大結束径(mm):70
・引張強度(N):450
・最小結束径(mm):5
・最小結束径(mm):5
・書込みスペース縦×横:51×83mm
・使用温度範囲:-15~75℃
・最小結束径:5mm
・JANコード:8014748304643
・トラスココード:819-0204
・質量:515g
【材質/仕上】
・ナイロン

ご注意

  • 屋内で使用してください。 ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SapiSelco タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm (50本入)の型番SEL.10.533Tのページです。 型番SEL.10.533Tに関する仕様情報を記載しております。
SapiSelco タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm (50本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SapiSelco タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm (50本入)
SapiSelco リリースタイ 7.5mm×250mm (100本入)
ケーブルタイ 幅12.7×230mm 最大結束径57mm 標準型 50本入
ステンレス結束バンド 4.6MM×200MM (10本入)
ステンレス結束バンド 4.6MM×300MM (10本入)
結束タイ リピートタイ15入 7.3mm×200mm ブラック
メーカーSapiSelcoSapiSelcoトラスコ中山アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)ユタカメイク
通常価格4,9542,1853,578822961462
通常出荷日2日目4日目2日目1日目1日目1日目
幅(mm)51.1-12.7--7.3
JANコード8014748304643-----
トラスココード819-0204-----
質量(g)515.000-----
材質1ナイロン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

比較リスト