17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 38SQ用 S6CS-R4-38-EM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 38SQ用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

S6CS-R4-38-EM

2024年05月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・6600V CVT、EM-CETケーブル用直線接続材料です。
・水没、冠水が想定される箇所でもご使用いただけます。
・3M[[TM上]]独自のオールインワン構造をコンセプトとした最新の常温収縮型高圧ケーブル接続工法です。
・常温収縮工法だから可能なテープ巻き工程の徹底省略とコンパクト化により、さらなる施工時間の短縮、狭所での作業のしやすさを実現しています。
・あらかじめケーブルに通しておく部材を1つの部材に集約(オールインワン構造)、パテ内蔵による防水テープ巻き工程省略により、簡単で分かり易く、かつ従来品に比べ約1/2の作業時間短縮を実現しています。
・火気、熱源を必要としないので安全です。
・施工後、即通電が可能です。
・エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
・国土交通省のNETIS(新技術情報提供システム)の登録工法です。
【用途】
・高圧ケーブルの接続材。
【商品仕様】
・適用ケーブル導体サイズ(mm[[の2乗]]):38
・接続部仕上外径(mm):65
・接続部仕上長さ(mm):575
・ダイス対角寸法:14
・JCAA305性能規格準拠品
・6.6kV CVTおよびCETケーブル用接続材(常温収縮工法)
・適用接続子:圧縮
・トラスココード:795-8439
・質量:5kg
【材質/仕上】
・絶縁筒本体:シリコーン、EPDM、ブチルゴム
【セット内容/付属品】
・導体接続子X3個、常温収縮絶縁筒本体X3個、接地用スプリングX6個、すずメッキ軟銅線X3個、スコッチ[[R上]]半導電性テープ13(19X900mm)X6巻、専用グリースX3個、A-2前処理キットX1缶、プラスチック製手袋X6枚、相色別テープX1組、施工札X1枚、作業ゲージX1枚

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 直埋での接続では、接続部全体を堅牢なコンクリート板、トラフで覆うことで機械的な荷重がかからないように接続部を防護する必要があります。 架空接続など直射日光にさらされる場合には最外層にビニルテープ巻き処理を行ってください。 この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
接続材収縮チューブ
形状
その他
保護機能(耐環境性)
防水性

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト