エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 325SQ用

通常単価(税別)
489,698
税込単価
538,668
通常出荷日:10日目

【特長】・6600V CVT、EM-CETケーブル用直線接続材料です。・水没、冠水が想定される箇所でも...

詳細を確認
  • 直埋での接続では、接続部全体を堅牢なコンクリート板、トラフで覆うことで機械的な荷重がかからないように接続部を防護する必要があります。 架空接続など直射日光にさらされる場合には最外層にビニルテープ巻き処理を行ってください。 この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

S6CS-R4-325-EM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

S6CS-R4-325-EMの仕様・寸法情報

種類
接続材収縮チューブ
形状
その他
保護機能(耐環境性)
防水性

型番リスト

表示件数
型番
S6CS-R4-325-EM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
489,698
( 538,668 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6600V CVT、EM-CETケーブル用直線接続材料です。
・水没、冠水が想定される箇所でもご使用いただけます。
・3M[[TM上]]独自のオールインワン構造をコンセプトとした最新の常温収縮型高圧ケーブル接続工法です。
・常温収縮工法だから可能なテープ巻き工程の徹底省略とコンパクト化により、さらなる施工時間の短縮、狭所での作業のしやすさを実現しています。
・あらかじめケーブルに通しておく部材を1つの部材に集約(オールインワン構造)、パテ内蔵による防水テープ巻き工程省略により、簡単で分かり易く、かつ従来品に比べ約1/2の作業時間短縮を実現しています。
・火気、熱源を必要としないので安全です。
・施工後、即通電が可能です。
・エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
・国土交通省のNETIS(新技術情報提供システム)の登録工法です。
【用途】
・高圧ケーブルの接続材。
【商品仕様】
・適用ケーブル導体サイズ(mm[[の2乗]]):325
・接続部仕上外径(mm):120
・接続部仕上長さ(mm):580
・ダイス対角寸法:42
・JCAA305性能規格準拠品
・6.6kV CVTおよびCETケーブル用接続材(常温収縮工法)
・適用接続子:圧縮
・トラスココード:795-8421
・質量:10kg
【材質/仕上】
・絶縁筒本体:シリコーン、EPDM、ブチルゴム
【セット内容/付属品】
・導体接続子X3個、常温収縮絶縁筒本体X3個、接地用スプリングX6個、すずメッキ軟銅線X3個、スコッチ[[R上]]半導電性テープ13(19X900mm)X12巻、専用グリースX3個、A-2前処理キットX1缶、プラスチック製手袋X6枚、相色別テープX1組、施工札X1枚、作業ゲージX1枚

ご注意

  • 直埋での接続では、接続部全体を堅牢なコンクリート板、トラフで覆うことで機械的な荷重がかからないように接続部を防護する必要があります。 架空接続など直射日光にさらされる場合には最外層にビニルテープ巻き処理を行ってください。 この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 325SQ用の型番S6CS-R4-325-EMのページです。 型番S6CS-R4-325-EMに関する仕様情報を記載しております。
3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 325SQ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 325SQ用
3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 200SQ用
3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 250SQ用
スリット入り2重樹脂製チューブ チューブ本体
樹脂製フレキチューブ チューブ本体 電線保護用
φ28mmx30m [配線用]フレキ管
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンミスミミスミエスコ
通常価格489,698368,317478,2221,574 -992 -8,810
通常出荷日10日目9日目10日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類接続材収縮チューブ接続材収縮チューブ接続材収縮チューブコルゲートチューブフレキ・標準コルゲートチューブ
形状その他その他その他スリットあり・2重スリットなしスリットなし
グレーベージュ
保護機能(耐環境性)防水性防水性防水性難燃性耐薬品性難燃性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂・ゴム保護管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト