エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SapiSelco リリースタイ 7.5mm×250mm (100本入)

通常単価(税別)
2,185
税込単価
2,404
通常出荷日:4日目

【特長】・仮止めとして結束したものをワンプッシュで再び開くとこができます。・結束場所を間違えた場合も何...

詳細を確認
  • 屋内で使用してください。 ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

型番:

RIA.2.231
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RIA.2.231の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
RIA.2.231
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,185
( 2,404 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仮止めとして結束したものをワンプッシュで再び開くとこができます。
・結束場所を間違えた場合も何度でもやり直せます。
【用途】
・ケーブルなどの結束に。
【商品仕様】
・色:白
・幅(mm):7.5
・長さ(mm):250
・厚さ(mm):1.63
・最大結束径(mm):65
・引張強度(N):360
・屋内用
・使用温度範囲:-15~75℃
・JANコード:8014748303806
・トラスココード:819-0217
・質量:271g
【材質/仕上】
・ナイロン

ご注意

  • 屋内で使用してください。 ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SapiSelco リリースタイ 7.5mm×250mm (100本入)の型番RIA.2.231のページです。 型番RIA.2.231に関する仕様情報を記載しております。
SapiSelco リリースタイ 7.5mm×250mm (100本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SapiSelco リリースタイ 7.5mm×250mm (100本入)
SapiSelco タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm (50本入)
リリースタイ
結束バンド 250mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66
マーキングタイ MK100 100本入
SapiSelco バケットケーブルタイ ミックス 800本 100~200mm
メーカーSapiSelcoSapiSelcoトラスコ中山ヘラマンタイトン東京硝子器械SapiSelco
通常価格2,1854,954471 -11,1452,1344,695
通常出荷日4日目2日目1日目〜5日目6日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト