17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

SapiSelco 「ナイロック」 ケーブルタイ 4.5mm×750mm 最大結 NYL.2.2141

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SapiSelco 「ナイロック」 ケーブルタイ 4.5mm×750mm 最大結

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NYL.2.2141

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・特殊なバンドの配置により、細くても強い引張強度を発揮してくれます。
・同サイズの「セルフィット」より約30%強い引張強度があります。
・素材を減らすことで、軽くて、環境にも優しいケーブルタイです。
【用途】
・電線ケーブルの固定や結束に。
・ケーブルタイの軽さを求める作業箇所に。
【商品仕様】
・色:白
・幅(mm):4.5
・最大結束径(mm):225
・長さ(mm):750
・引張強度(N):600
・厚さ(mm):1.8
・最小結束径(mm):32
・屋内用
・使用温度範囲:-25~60℃
・JANコード:8014748306876
・トラスココード:819-0185
・質量:709g
【材質/仕上】
・ナイロン66

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 屋内で使用してください。 ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    リング照明

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト