エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 4.5mm×360mm 白色【100個入り】

通常単価(税別)
1,919
税込単価
2,111
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊なバンドの配置により、細くても強い引張強度を発揮してくれます。・同サイズの「セルフィット...

詳細を確認
  • 屋内で使用してください。 ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

型番:

NYL.2.2134
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

NYL.2.2134の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NYL.2.2134
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,919
( 2,111 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊なバンドの配置により、細くても強い引張強度を発揮してくれます。
・同サイズの「セルフィット」より約30%強い引張強度があります。
・素材を減らすことで、軽くて、環境にも優しいケーブルタイです。
【用途】
・電線ケーブルの固定や結束に。
・ケーブルタイの軽さを求める作業箇所に。
【商品仕様】
・色:白
・幅(mm):4.5
・最大結束径(mm):101
・長さ(mm):360
・引張強度(N):600
・厚さ(mm):1.8
・最小結束径(mm):3
・屋内用
・使用温度範囲:-25~60℃
・JANコード:8014748307187
・トラスココード:819-0184
・質量:341g
【材質/仕上】
・ナイロン66

ご注意

  • 屋内で使用してください。 ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 4.5mm×360mm 白色の型番NYL.2.2134のページです。 型番NYL.2.2134に関する仕様情報を記載しております。
SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 4.5mm×360mm 白色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 4.5mm×360mm 白色
SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 3.5mm×200mm 白色
SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 3.5mm×300mm 白色
SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 3.5mm×200mm 黒色
SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 3.5mm×300mm 黒色
SapiSelco リリースタイ 7.5mm×250mm (100本入)
メーカーSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelco
通常価格1,9191,0191,6976671,7802,185
通常出荷日1日目2日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト