17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

3M ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット HGT-60G-EM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HGT-60G-EM

2024年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。
・テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。
・端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
・端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。
・端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。
・端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。
・端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。
・キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
【用途】
・6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末。
【商品仕様】
・適用ケーブル導体サイズ(mm[[の2乗]]):38、60
・耐塩用
・JCAA K 1301規格品(第04001号)
・JANコード:4549395367955
・トラスココード:795-5588
・質量:11kg
【セット内容/付属品】
・端末本体X3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)X3個、端子カバーX3個、3M[[TM上]]フィットテープ(5m)X1巻、No1245銅箔テープX3枚、位置決めテープX3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)X1巻、すずメッキ軟銅線X1個、相色別テープ(赤、白、青)X1組、ブラケット(施工ラベル付き)X1個、ゴムスペーサーX1個、施工札・ナイロンロープX1組、作業ゲージX1枚

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ケーブル用キット
その他

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト