エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

3M ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット

通常単価(税別)
108,132
税込単価
118,945
通常出荷日:19日目

【特長】・端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。・テープ巻き箇...

詳細を確認

型番:

HGT-22G-EM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HGT-22G-EMの仕様・寸法情報

種類
ケーブル用キット
その他

型番リスト

表示件数
型番
HGT-22G-EM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,132
( 118,945 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。
・テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。
・端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
・端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。
・端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。
・端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。
・端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。
・キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
【用途】
・6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末。
【商品仕様】
・適用ケーブル導体サイズ(mm[[の2乗]]):14、22
・耐塩用
・JCAA K 1301規格品(第04001号)
・JANコード:4549395367948
・トラスココード:795-5561
・質量:5kg
【セット内容/付属品】
・端末本体X3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)X3個、端子カバーX3個、3M[[TM上]]フィットテープ(5m)X1巻、No1245銅箔テープX3枚、位置決めテープX3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)X1巻、すずメッキ軟銅線X1個、相色別テープ(赤、白、青)X1組、ブラケット(施工ラベル付き)X1個、ゴムスペーサーX1個、施工札・ナイロンロープX1組、作業ゲージX1枚

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キットの型番HGT-22G-EMのページです。 型番HGT-22G-EMに関する仕様情報を記載しております。
3M ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット
3M ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット
3M 関東ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット
3M 関東ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット
3M ハイ-Kターム2-EM CVT/EM-CETケーブル用キット
3M 関東ハイ-Kターム2-EM(屋内用)CVT38/60SQ用キット
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格108,132125,737121,479108,13116,54616,597
通常出荷日19日目5日目5日目5日目5日目1日目
種類ケーブル用キットケーブル用キットケーブル用キットケーブル用キットケーブル用キットケーブル用キット
その他その他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト