エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 5mm 黒 (100個入)【100個入り】

通常単価(税別)
3,2652,448
税込単価
3,5922,693
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。【用途】・ケーブルの固定。【商品仕様】・色:...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

GAN.3MT.401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)
-閉じる

GAN.3MT.401の仕様・寸法情報

材質
ナイロン
全長(mm)
19
幅(mm)
19
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
GAN.3MT.401
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,2652,448
( 2,693 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。
【用途】
・ケーブルの固定。
【商品仕様】
・色:黒
・結束可能径(mm):5
・裏側に粘着テープ付
・JANコード:8014748304407
・トラスココード:819-0262
・質量:83g
【材質/仕上】
・ナイロン66

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 5mm 黒 (100個入)の型番GAN.3MT.401のページです。 型番GAN.3MT.401に関する仕様情報を記載しております。
SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 5mm 黒 (100個入)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
社内利用
3
満足度:3.0
社内配線の引き回しに利用いたしました 全て使用してはおりませんが、不良品もございませんでした
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 5mm 黒 (100個入)
SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 5mm (100個入)
SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 10mm (100個入)
SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 16mm (100個入)
SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着タイプ 角型 4mm 黒 100個入
SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm 黒 (100個入)
メーカーSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelco
通常価格3,2654,3095,9836,0443,943906
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
全長(mm)191926.925.51919.2
幅(mm)191926.625.6199.9
よく一緒に購入される商品

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト