エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 16mm (100個入)

通常単価(税別)
6,288
税込単価
6,917
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。【用途】・ケーブルの固定。【商品仕様】・色:...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

GAN.2MT.403
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GAN.2MT.403の仕様・寸法情報

材 質
ナイロン
全長(mm)
25.5
幅(mm)
25.6
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
GAN.2MT.403
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,288
( 6,917 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。
【用途】
・ケーブルの固定。
【商品仕様】
・色:白
・結束可能径(mm):15
・裏側に粘着テープ付
・JANコード:8014748304438
・トラスココード:819-0265
・質量:308g
【材質/仕上】
・ナイロン66

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 16mm (100個入)の型番GAN.2MT.403のページです。 型番GAN.2MT.403に関する仕様情報を記載しております。
SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 16mm (100個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 16mm (100個入)
SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 5mm (100個入)
SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 10mm (100個入)
SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 5mm 黒 (100個入)
SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着タイプ 角型 4mm 黒 100個入
SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 粘着付 4mm (100個入)
メーカーSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelco
通常価格6,2884,4896,2233,4004,1064,060
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
材 質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
全長(mm)25.51926.9191919
幅(mm)25.61926.6191919
よく一緒に購入される商品

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト