エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

3M 水密型銅管圧着端子 質量:185g

通常単価(税別)
991
税込単価
1,090
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。・適用ケー...

詳細を確認
  • 可とう軟銅より線などその他導体には使用できません。

型番:

CL-2T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL-2Tの仕様・寸法情報

種類
その他
その他
長さ(mm)
105
幅(mm)
20.5
備考
水密型銅管圧着端子
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CL-2T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
991
( 1,090 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。
・適用ケーブルサイズに適合したJIS規格適合の圧着工具にて圧着してください。
【用途】
・電線の接続に。
【商品仕様】
・適用ケーブル導体サイズ(mm[[の2乗]]):38、60
・JCAA準拠
・導体種類:銅導体
・導体形状:円形(圧縮)より線
・JANコード:4549395408504
・トラスココード:795-4697
・質量:185g

ご注意

  • 可とう軟銅より線などその他導体には使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M 水密型銅管圧着端子 質量:185gの型番CL-2Tのページです。 型番CL-2Tに関する仕様情報を記載しております。
3M 水密型銅管圧着端子 質量:185gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M 水密型銅管圧着端子 質量:185g
3M 水密型銅管圧着端子 質量:167g
絶縁キャップ VC0.75
SPLICE,N CE 22-14
ギボシ端子用絶縁キャップ
3M ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンニチフ端子工業TE Connectivityニチフ端子工業スリーエムジャパン
通常価格9917376,193945,334 -122,073
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類その他その他キャップキャップキャップケーブル用キット
その他その他透明透明その他
長さ(mm)105761417.27--
幅(mm)20.514----
備考水密型銅管圧着端子水密型銅管圧着端子----
よく一緒に購入される商品

圧着端子(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト