エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4.5mm 黒

通常単価(税別)
5,111
税込単価
5,622
通常出荷日:4日目

【特長】・ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。【用途】・ケーブルタイの固定。...

詳細を確認

型番:

BAS.3MT.510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BAS.3MT.510の仕様・寸法情報

材質
ナイロン
全長(mm)
27
幅(mm)
27
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
BAS.3MT.510
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,111
( 5,622 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
【用途】
・ケーブルタイの固定。
【商品仕様】
・使用結束バンド幅(mm):~4.5
・縦(mm):27
・色:黒
・横(mm):27
・下穴径(mm):4.75
・裏側に粘着テープ付
・JANコード:8014748306210
・トラスココード:819-0257
・質量:133g
【材質/仕上】
・ナイロン66

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4.5mm 黒の型番BAS.3MT.510のページです。 型番BAS.3MT.510に関する仕様情報を記載しております。
SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4.5mm 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4.5mm 黒
SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4.5mm 黒 100個
SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着タイプ 角型 4mm 黒 100個入
SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4.5mm 100個入
SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4mm 黒 100個入
SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 粘着付 4mm (100個入)
メーカーSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelco
通常価格5,1111,7333,9431,8611,2613,905
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
全長(mm)272719271919
幅(mm)272719271919

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト