エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 粘着付 4mm (100個入)

通常単価(税別)
3,905
税込単価
4,296
通常出荷日:1日目

【特長】・ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。【用途】・ケーブルタイの固定。...

詳細を確認

型番:

BAS.2MT.507
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BAS.2MT.507の仕様・寸法情報

材質
ナイロン
全長(mm)
19
幅(mm)
19
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

型番材質全長
BAS.2MT.507ナイロン19mm19mm

型番リスト

表示件数
型番
BAS.2MT.507
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,905
( 4,296 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
【用途】
・ケーブルタイの固定。
【商品仕様】
・使用結束バンド幅(mm):~4
・縦(mm):19
・色:白
・横(mm):19
・下穴径(mm):4.75
・裏側に粘着テープ付
・JANコード:8014748304353
・トラスココード:819-0250
・質量:53g
【材質/仕上】
・ナイロン66

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 粘着付 4mm (100個入)の型番BAS.2MT.507のページです。 型番BAS.2MT.507に関する仕様情報を記載しております。
SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 粘着付 4mm (100個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 粘着付 4mm (100個入)
SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4mm (100個入)
SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着タイプ 角型 4mm 黒 100個入
SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4mm 黒 100個入
SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4.5mm 100個入
SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4.5mm 黒 100個
メーカーSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelco
通常価格3,9051,3073,9431,2611,8611,733
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
全長(mm)191919192727
幅(mm)191919192727
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト