エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

3M ハイ-Kターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット

通常単価(税別)
18,314
税込単価
20,145
通常出荷日:5日目

【特長】・端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズ...

詳細を確認

型番:

92E732JN-EM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

92E732JN-EMの仕様・寸法情報

種類
ケーブル用キット
その他

型番リスト

表示件数
型番
92E732JN-EM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,314
( 20,145 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
・端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。
・端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。
・無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。
・ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
【用途】
・6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末。
【商品仕様】
・適用ケーブル導体サイズ(mm[[の2乗]]):38、60
・一般用(屋内・屋外共用)
・JCAA K 1301規格品(第11001号)
・JANコード:4549395027699
・トラスココード:795-3682
・質量:2kg
【セット内容/付属品】
・端末本体X3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)X3個、3M[[TM上]]フィットテープ(5m)X1巻、No.13半導電性テープ(700mm小巻)X1巻、接地クランプ(パテ付き)X3個、すずメッキ軟銅線X1個、相色別テープ(赤、白、青)X1組、ブラケット(施工ラベル付き)X1個、ゴムスペーサーX1個、作業ゲージX1枚

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M ハイ-Kターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キットの型番92E732JN-EMのページです。 型番92E732JN-EMに関する仕様情報を記載しております。
3M ハイ-Kターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ハイ-Kターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット
3M ハイ-Kターム2-EM CVT/EM-CETケーブル用キット
3M ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット
3M 関東ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット
3M ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット
3M 関東ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格18,31416,062122,073117,940104,981104,980
通常出荷日5日目5日目5日目5日目19日目5日目
種類ケーブル用キットケーブル用キットケーブル用キットケーブル用キットケーブル用キットケーブル用キット
その他その他その他その他その他その他

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト