エレクトロニクス部品技術窓口
USBプラグ用に対応する抜け防止の為のロック部材。I/Oロック(R)USB-AUKは、特殊金属を曲げ加...
詳細を確認
商品画像
寸法公差±3mm

AUK-01-01-Y

AUK-01-01-H

AUK-01-01-B

AUK-01-02
(単位:mm)

USB-TypeA+デスクトップPC

USB-TypeA+バックアップハードディスク

USB-TypeB+UPS(無停電電源装置)

説明画像
安全に簡単に取り付けできるように開発した
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,180円 ( 4,598円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,470円 ( 4,917円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
USBプラグ用に対応する抜け防止の為のロック部材。
I/Oロック(R)USB-AUKは、特殊金属を曲げ加工した製品です。
金属と粘着材で構成されています。
【特長】
・AUK-01-01-H/Y/BはUSBプラグ1個ロックするタイプ。
・※AUK-01-01-BはUSB Type-B専用。
・AUK-01-02はUSBプラグ2個ロックするタイプ。
・取付けは機器などを加工せず、簡単に装着可能。
・構成部材:本体/金属板バネ【1 個】(カラー:オレンジ)。
・ガラスクロステープ【1 枚】(カラー:白)。
【用途】
・デスク型PCなど取付スペースが狭い場合に最適。

アバンテック
USBホールドロック USBプラグ用 脱落防止システム
曲面への取り付け、スペースに合わせカット可能。突然のプラグ脱落事故を防止しデータを守ることでリスク軽減。USBプラグを2個同時に固定ロックすることも可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アバンテック
USBホールドロック USBプラグ用 脱落防止システム
0通常価格(税別):3,270円

ミスミ
パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0)
4.4通常価格(税別):1,575円~

ミスミ
パネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)
4.6通常価格(税別):1,100円

ミスミ
USB2.0 A-Bタイプケーブル
4.6通常価格(税別):949円~

ミスミ
USB2.0 Aタイプ両端ケーブル
4.3通常価格(税別):974円~

ミスミ
パネルマウントUSBアダプタ(角穴タイプ)
4.2通常価格(税別):1,100円

ミスミ
USB2.0 Aタイプ延長ケーブル
4.6通常価格(税別):833円~

ミスミ
USB2.0 A-ミニBタイプケーブル
4.4通常価格(税別):837円~

ミスミ
パネル取付けUSBケーブル
3.3通常価格(税別):1,418円~