エレクトロニクス部品技術窓口
USBなどの小型プラグの抜け防止の為のロック部材。【特長】・多様な用途に取付できる抜け止めロック部材。...
詳細を確認
IZAチョイロックの外観
(単位:mm)
(寸法公差:±3mm)

ケーブル引掛用面ファスナー凹面/G(グレー)の寸法図
※今回の取扱い商品はG(グレー)のみとなります

ケーブル固定用 面ファスナー 凸面/B(黒)の寸法図

デバイス取付用 面ファスナー 凸面/B(黒)の寸法図
IZA(イザ)チョイロックは、「安全な取付」をコンセプトに開発したUSBなどの小型プラグを抜け防止するロック部材。特にタブレットなど移動中に使用でき、作業現場などでのデータ保護に最適。取付は簡単で製品には金属など使用していないので取付後も作業の妨げにならない。多様な用途に取付できる抜け止めロック部材。

デバイス取付け用の面ファスナーを、プラグ差込口の上下に取付けます。

ケーブル引掛用の面ファスナーの切り込み部分を、プラグに通します。

プラグ側からケーブル固定用面ファスナーのU字部分にケーブルを入れるようにして取付け、ケーブルを固定します。

プラグ側の面ファスナーを軽く引っ張るようにして、デバイス側の面ファスナーと重ねて固定します。
※強靱な粘着剤を使用しておりますが、ホコリには弱く剥がれる原因になりますので、必ず装着側の貼る個所は、ホコリを取り除いてから貼り付け作業を行ってください。
USBなどの小型プラグの抜け防止の為のロック部材。
【特長】
・多様な用途に取付できる抜け止めロック部材。
・取付は簡単で、金属など使用していないので取付後も作業の妨げにならない。
【用途】
・作業現場などでのデータ保護に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アバンテック
USBホールドロック USBプラグ用 脱落防止システム
0通常価格(税別):3,270円

ミスミ
パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0)
4.4通常価格(税別):1,575円~

ミスミ
パネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)
4.6通常価格(税別):1,100円

ミスミ
USB2.0 A-Bタイプケーブル
4.6通常価格(税別):949円~

ミスミ
USB2.0 Aタイプ両端ケーブル
4.3通常価格(税別):974円~

ミスミ
USB2.0 A-ミニBタイプケーブル
4.4通常価格(税別):837円~

ミスミ
パネルマウントUSBアダプタ(角穴タイプ)
4.2通常価格(税別):1,100円

ミスミ
USB2.0 Aタイプ延長ケーブル
4.6通常価格(税別):833円~

ミスミ
パネル取付けUSBケーブル
3.3通常価格(税別):1,418円~