エレクトロニクス部品技術窓口
最大再生時間520秒(メモリ容量32Mbit)、薄型MP3再生報知器 BSV-L型。【特長】・多言語音...
詳細を確認
薄型MP3再生報知器 BSV-L型 商品イメージ

最大520秒再生が可能なため、カンタンに多言語対応のメッセージ容量も確保。

快適に各設備をご利用いただけるよう音声案内でサポート。
| 型式 | 対応トランジスタ | 定格電圧 | 電圧許容範囲 | 最大消費電力 | 音圧レベル | 使用温度範囲 | 最大再生秒数 | 再生チャンネル | 保護構造 | 質量 | 本体フロントカバー色 | 登録データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV-24NLM | NPN トランジスタ | DC 12-24V | DC10.8~26.4V | 3.5W | 最大87dB (at 1m) 1kHz 正弦波再生 | -10~50℃ (湿度85%以下) | 520秒 | 4(ビット入力) 15(バイナリ入力) ※減音機能 使用時では 3(ビット入力) 7(バイナリ入力) となります。 | IP54 正方向 パネル取付け フロントのみ | 100g ±10% | オフホワイト(-W) オフダークグレー(-D) | 音声 |
| BSV-24NL | アラーム |
従来のBSVという製品は、最大再生秒数63秒での販売でした。お客様より、更に再生時間の長い製品要望があり、この製品が開発されました。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,440円 ( 25,784円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,371円 ( 18,008円 ) | 19日目 |
最大再生時間520秒(メモリ容量32Mbit)、薄型MP3再生報知器 BSV-L型。
【特長】
・多言語音声ガイダンスに対応。
・1台で長時間アナウンスも可能。
・省スペース設計、奥行きわずか19.9mm。
・薄型ながら最大87dB(at 1m)。
・特殊な工具なしに前面からカンタン取付け。
・信号入力の切替で減音できる機能を搭載。
・SDカードを使用してメッセージの書換えが可能。
・トランジスタオープンコレクタ対応。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士電機機器制御
φ22 ブザー DR22形
4.5通常価格(税別):3,627円~

ミスミ
ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
3.8通常価格(税別):1,915円~

デバイス販売テクノ
器具用電子ブザー(DSEB21**)
5通常価格(税別):1,890円~

オムロン
ブザー(丸胴形Φ16) M2BJ
4通常価格(税別):2,572円~

デバイス販売テクノ
高音量型器具用電子ブザー(DSEB11**)
5通常価格(税別):2,290円~

富士電機機器制御
φ16 ブザー AH164・165形
4.4通常価格(税別):2,985円~

パトライト
電子音報知器 BD-Aシリーズ
5通常価格(税別):10,800円~

富士電機機器制御
φ30 コマンドスイッチ DR30形
4.3通常価格(税別):1,915円~

パトライト
電子音報知器 BM
4.2通常価格(税別):4,050円~