エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 適合信号灯機種 | LMEシリーズ※1 |
|---|---|
| 推奨送信機接続台数 | 20台※2 |
| 消費電流 | typ.20mA |
| 見通し電波到達距離 | 20m※3 |
| 適合積層信号灯 | LMEシリーズ |
|---|---|
| 定格電圧 | DC24V(無極性) |
| 電圧許容範囲 | DC21.6V~DC26.4V |
| 消費電流 | 20mA±10mA |
| 動作周囲温度 | -10~60℃ |
| 相対湿度 | 85%RH以下(結露なきこと) |
| 保存周囲温度 | -20~70℃(氷結しないこと) |
| 取付方向(屋内のみ) | 正方向のみ |
| 保護構造 | 取付積層信号灯に準拠 |
| 質量 | 52g±5g |
| 無線通信規格 | IEEE 802.15.4 |
|---|---|
| 無線通信周波数 | 2,405MHz~2,480MHz(16チャンネル) |
| 無線送受信方式 | 直接拡散(DS-SS※1)方式 |
| 無線通信方式 | ZigBee2007 準拠 ZigbeePRO スタック搭載(独自 profile 実装) |
| 無線通信速度 | 理論値最大250kbps※2 |
| 無線送信出力 | 最大3mW(アンテナ給電点での値) |
| 電波到達距離※3 | 見通し約20m(参考値) |
| 中継回数 | 最大30回 |
| 適用規格 | 日本:電波法、電気用品安全法(ACアダプタについて) 欧州:RoHS、CE 米:FCC、UL(WDTのみ) |
※1:DS-SS=Direct Sequence-Spread Spectrum
※2:電波の特性上、設置場所や通信環境によって異なります。
※3:電波の特性上、設置場所や通信環境、通信の頻度によって異なります。
【ネットワーク接続状態】




既設の信号灯に組み込みだけで製造現場のムリ・ムダ・ムラの診える化を簡単に実現します。
【特長】
・既存のパトライト製信号灯に組み込むだけでワイヤレスデータ通信システムの構築が可能です。
・信号灯からデータを収集するので、装置の新旧やメーカーに係わらずデータ収集が可能です。
・信号灯上部キャップを外し内部のネジを使って固定する簡単取付けです。
・WD-Z2型には新機能としてカウンタ機能(カウンタモード設定時)を搭載。
・ワイヤレスで生産実績・進捗の見える化が簡単・低コストで実現できます。
・ワイヤレスシステムにより配線の引き回しが不要ですので、有線での設備構築に比べ初期導入コストを大幅に削減できます。
・パソコンへのデータは、WDシリーズとWD-Z2シリーズが互換プロトコルのため、一括管理が可能です。
・WDシリーズとWD-Z2シリーズは、無線規格が異なるため、送受信機を相互接続して使用することはできません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パトライト
積層信号灯用 LRシリーズ オプションパーツ
4.6通常価格(税別):680円~

パトライト
積層信号灯 LRシリーズ 自作用ユニット品(LR4ユニット)
4.3通常価格(税別):1,906円~

パトライト
オプション 壁面取付けブラケット(SZ-007型)
4.6通常価格(税別):980円

パトライト
積層信号灯 LRシリーズ 自作用ユニット品 (LR6ユニット)
4.8通常価格(税別):2,357円~

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
デジタル 積層信号灯・表示灯オプション
4.5通常価格(税別):1,600円~

パトライト
オプション 壁面取付けブラケット(SZ-008型)
0通常価格(税別):2,890円

パトライト
ワイヤレスコントロールユニット 送信機/受信機 AirGRID PWS
0通常価格(税別):50,000円

パトライト
積層信号灯 LRシリーズ 自作用ユニット品(LR5ユニット)
5通常価格(税別):2,480円~

パトライト
オプション 取付けブラケット(BK-002)
0通常価格(税別):3,590円