エレクトロニクス部品技術窓口
製造現場にある信号灯に追加することで、信号灯の色情報を収集し稼働監視を行うシステムです。既設の信号灯に...
詳細を確認| 接続方法 | LAN/USB |
|---|---|
| 消費電流 | typ.65mA |
| 運用 | 複数台運用可※2 |
| 推奨送信機接続台数 | 20台※1 MAX30台 |
※1 電波の特性上、設置場所や通信環境、通信の頻度によって異なります。
※2 LAN配線で複数台の受信機を同時に運用できます。
| 定格電圧 | DC24V(国内専用のACアダプタ付属) |
|---|---|
| 電圧許容範囲 | DC21.6V~DC26.4V |
| 消費電流 | 65mA±15mA |
| ACアダプタ定格※ | AC100V |
| ACアダプタ電圧許容範囲※ | AC90V~AC110V |
| 動作周囲温度 | -10~60℃ 0~40℃(ACアダプタ使用時) |
| 相対湿度 | 85%RH以下(結露なきこと) |
| 保存周囲温度 | -20~70℃ -10~70℃(ACアダプタ使用時) (氷結しないこと) |
| 取付方向(屋内のみ) | 正方向(壁面取付)横方向(水平設置) |
| 保護構造 | IP20 |
| 質量 | 170g±10g |
| 通信仕様 | ETHER NET | 10BASE-T/100BASE-TX(Full/Half) |
|---|---|---|
| USB | USB1.1/USB2.0(フルスピード対応) ※USB ハブ接続は不可 | |
| 出力仕様 | 無電圧接点:1点(DC24V 500mA) | |
| 無線通信規格 | IEEE 802.15.4 |
|---|---|
| 無線通信周波数 | 2,405MHz~2,480MHz(16チャンネル) |
| 無線送受信方式 | 直接拡散(DS-SS※1)方式 |
| 無線通信方式 | ZigBee2007 準拠 ZigbeePRO スタック搭載(独自 profile 実装) |
| 無線通信速度 | 理論値最大250kbps※2 |
| 無線送信出力 | 最大3mW(アンテナ給電点での値) |
| 電波到達距離※3 | 見通し約20m(参考値) |
| 中継回数 | 最大30回 |
| 適用規格 | 日本:電波法、電気用品安全法(ACアダプタについて) 米:FCC、UL(WDTのみ) 中国※4、インドネシア※5、台湾※6、タイ※7、フィリピン※8 |
※1:DS-SS=Direct Sequence-Spread Spectrum
※2:電波の特性上、設置場所や通信環境によって異なります。
※3:電波の特性上、設置場所や通信環境、通信の頻度によって異なります。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
472,500円 ( 519,750円 ) | 19日目 |
298,500円 ( 328,350円 ) | 19日目 |
472,500円 ( 519,750円 ) | 19日目 |
298,500円 ( 328,350円 ) | 19日目 |
製造現場にある信号灯に追加することで、信号灯の色情報を収集し稼働監視を行うシステムです。
既設の信号灯に組み込むだけで製造現場の、ムリ・ムダ・ムラの見える化を簡単に実現します。
【特長】
・既存のパトライト製信号灯に組み込むだけでワイヤレスデータ通信システムの構築が可能です。
・信号灯からデータを収集するので、装置の新旧やメーカーに係わらずデータ収集が可能です。
・ワイヤレスで生産実績・進捗の見える化が簡単・低コストで実現できます。
・ワイヤレスシステムにより配線の引き回しが不要ですので、有線での設備構築に比べ初期導入コストを大幅に削減できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パトライト
積層信号灯用 LRシリーズ オプションパーツ
4.6通常価格(税別):680円~

パトライト
積層信号灯 LRシリーズ 自作用ユニット品(LR4ユニット)
4.3通常価格(税別):1,906円~

パトライト
積層信号灯 LRシリーズ 自作用ユニット品(LR5ユニット)
5通常価格(税別):2,480円~

パトライト
オプション 壁面取付けブラケット(SZ-007型)
4.6通常価格(税別):980円

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
デジタル 積層信号灯・表示灯オプション
4.5通常価格(税別):1,600円~

パトライト
オプション 壁面取付けブラケット(SZ-008型)
0通常価格(税別):2,890円

パトライト
カバー付壁面取付けブラケット SZ-023
0通常価格(税別):4,990円

パトライト
ワイヤレスコントロールユニット 送信機/受信機 AirGRID PWS
0通常価格(税別):50,000円

パトライト
積層信号灯 LRシリーズ 自作用ユニット品 (LR6ユニット)
4.8通常価格(税別):2,357円~