エレクトロニクス部品技術窓口
光と音で、情報をわかりやすく伝える信号灯付インターフェースコンバータ。【特長】・パソコンのUSBポート...
詳細を確認
ネットワーク監視表示灯 信号灯付インターフェースコンバータ イメージ図

付属ACアダプタ(型番PHE-3FB2-RYGのみ) イメージ図
| 定格電圧 | 本体 | DC24V、DC5V(USBバスパワー) |
|---|---|---|
| ACアダプタ | 入力:AC100V~240V (50/60Hz)出力:DC24V | |
| 電圧許容範囲 | AC90V~264V(ACアダプタ使用時) | |
| 定格消費電力 | 待機時 | 1.2W(AC100V使用時) |
| 最大動作時 | 4.1W(AC100V使用時) | |
| 使用周囲温度 | 0℃~+40℃ | |
| 使用周囲湿度 | 20%~85%RH(結露なきこと) | |
| 取付場所・方向 | 屋内、正方向 | |
| 保護等級 | IP20 | |
| 質量 | 515g(±10%) | |
| インターフェース | USBポート | USB2.0準拠(バスパワー対応)標準Bタイプ(メス) |
| シリアルポート | RS-232C準拠 D-Sub 9ピン(オス) | |
| 表示灯 | 赤・黄・緑 クリアレンズ | |
| ブザー音圧 | 80dB以上(本体正面 1m) | |
| 付属品 | ACアダプタ(Nタイプは除く)、設置説明書、ゴム足 | |
| 対応OS | Windows 7(32bit,64bit)、Windows 8(32bit,64bit)、Windows 8.1(32bit,64bit)、Windows 10(32bit,64bit)、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2 | |
(単位:mm)

ネットワーク監視表示灯 信号灯付インターフェースコンバータ 寸法図

付属ACアダプタ(型番PHE-3FB2-RYGのみ) 寸法図
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
49,660円 ( 54,626円 ) | 3日目 |
51,910円 ( 57,101円 ) | 3日目 |
光と音で、情報をわかりやすく伝える信号灯付インターフェースコンバータ。
【特長】
・パソコンのUSBポート/RS-232Cポートと配線可能
・リセットスイッチを装備し、手動で素早く簡単に初期状態に戻すことが可能
・簡単な通信プロトコルでソフトの負担が軽減
・3色の信号灯と2つの点滅パターンを自在にコントロール可能
・USB接続に対応
・デジタル出力8点搭載(各接点出力は独立)
・大音量80dB以上(at 1m)で4つの音色を持つブザーを内蔵
・USBバスパワーに対応しているため、ACアダプタを使用せずに動作させることも可能
【用途】
・検品システムでのエラーや周辺機器の状態を周知させるのに最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パトライト
積層信号灯 LRシリーズ
4.1通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
Φ50積層信号灯 1~3段 DC24V
0通常価格(税別):5,000円~

パトライト
LED超スリム積層信号灯 ME-A/MES-A
4.8通常価格(税別):5,960円~

ミスミ
Φ50積層信号灯 1段3色表示
0通常価格(税別):4,000円~

パトライト
LED超スリム積層信号灯MP/MPS
4.6通常価格(税別):6,670円~

パトライト
USB制御積層信号灯
0通常価格(税別):27,970円~

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
LED表示灯(一灯多色式) ROTシリーズ(Φ40/ポール取付け/ブザー付き・無し)
3.5通常価格(税別):13,961円~

パトライト
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH
3通常価格(税別):37,970円~

パトライト
LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズ
0通常価格(税別):17,970円~