エレクトロニクス部品技術窓口
電気製品を自在に制御できるインターフェースコンバータ。【特長】・パソコンのUSBポート/RS-232C...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

PHC-D08インターフェースコンバータ イメージ図
| 定格電圧 | 本体 | DC24V、DC5V(USBバスパワー) |
|---|---|---|
| ACアダプタ | 入力:AC100V~240V(50/60Hz) 出力:DC24V | |
| 電圧許容範囲 | AC90V~264V(ACアダプタ使用時) | |
| 定格消費電力 | 待機時 | 0.4W(AC100V使用時) |
| 最大動作時 | 16W(AC100V使用時) | |
| 使用周囲温度 | 0℃~+40℃ | |
| 使用周囲湿度 | 20%~85%RH(結露なきこと) | |
| 取付場所・方向 | 屋内、正方向 | |
| 保護等級 | IP20 | |
| 質量 | 370g(±10%) | |
| インターフェース | USBポート | USB2.0準拠(バスパワー対応)標準Bタイプ(メス) |
| シリアルポート | RS-232C準拠 D-Sub 9ピン(オス) | |
| 外部接点出力 | 接点数 | 8点 |
| 接点仕様 | 無電圧接点出力 A接点 | |
| 接点定格 | DC30V/3A | |
| 電源出力 | 出力定格 | DC24V/500mA以下 |
| 附属品 | ACアダプタ(Nタイプは除く)、設置説明書、ゴム足 | |
| 対応OS | Windows 7(32bit,64bit)、Windows 8(32bit,64bit)、Windows 8.1(32bit,64bit)、Windows 10(32bit,64bit)、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2 | |
(単位:mm)

PHC-D08インターフェースコンバータ 寸法図

付属ACアダプタ 寸法図
電気製品を自在に制御できるインターフェースコンバータ。
【特長】
・パソコンのUSBポート/RS-232Cポートと配線できます
・リセットスイッチを装備し、手動で素早く簡単に初期状態に戻すことができます
・簡単な通信プロトコルでソフトの負担が軽くなります
・出力接点数は、8点で各接点は独立しています
・出力端子には、スクリューレス端子を採用し、圧着などの電線加工が不要なため、簡単に配信できます
【用途】
・無人レジ、券売機などに設置
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パトライト
積層信号灯用 LRシリーズ オプションパーツ
4.6通常価格(税別):680円~

パトライト
積層信号灯 LRシリーズ 自作用ユニット品(LR4ユニット)
4.3通常価格(税別):1,906円~

パトライト
積層信号灯 LRシリーズ 自作用ユニット品(LR5ユニット)
5通常価格(税別):2,480円~

パトライト
オプション 壁面取付けブラケット(SZ-007型)
4.6通常価格(税別):980円

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
デジタル 積層信号灯・表示灯オプション
4.5通常価格(税別):1,600円~

パトライト
オプション 壁面取付けブラケット(SZ-008型)
0通常価格(税別):2,890円

パトライト
カバー付壁面取付けブラケット SZ-023
0通常価格(税別):4,990円

パトライト
ワイヤレスコントロールユニット 送信機/受信機 AirGRID PWS
0通常価格(税別):50,000円

パトライト
積層信号灯 LRシリーズ 自作用ユニット品 (LR6ユニット)
4.8通常価格(税別):2,357円~