エレクトロニクス部品技術窓口
制御盤や配電盤は勿論、検査時には手元を明るく照らす、スリムで見た目もスッキリなLED照明。【特長】・一...
詳細を確認
LED盤内用ライン照明 LMADシリーズの外観
表面はポリカーポネートを使用、蛍光灯とは違い、割れにくく飛散しにくい。

マグネットを標準採用し、簡単に取り付けが可能

配光特性

発行スペクトル
(単位:mm)

LED盤内用ライン照明 LMADシリーズの寸法図
| 型式 | L1 | L2 |
|---|---|---|
| LMAD1WA31K65K-10F | 310 | 282 |
| LMAD1WA32K65K-10F | 460 | 432 |
| 型式 | LMAD1WA31K65K-10F | LMAD1WA32K65K-10F |
|---|---|---|
| 入力電圧 | AC100V±10% | |
| 消費電力 | 2.6W | 3.6W |
| 明るさ | 全光束:250Lm 照度130Lx(1m直下) | 全光束:350Lm 照度165Lx(1m直下) |
| 色温度 | 6,500K | |
| 長さ | 310mm(本体282mm) | 460mm(本体432mm) |
| 耐電圧 | AC2,000V 1分間(漏れ電流1mA以下) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V) | |
| 周囲温度範囲 | -10℃~+50℃ | |
お客さまが日々感じる悩み事・困り事などのをニーズに応えるべく、コア技術と新しい技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
蛍光灯が無くなるという需要に対して、「シンプル」というテーマを定め、より省スペースに、より軽量に作り上げました。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,790円 ( 7,469円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,390円 ( 8,129円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
制御盤や配電盤は勿論、検査時には手元を明るく照らす、スリムで見た目もスッキリなLED照明。
【特長】
・一般的な蛍光灯照明の10分の1以下のスリム設計で器材の出し入れの妨げとならない。
・アルミボディ採用で頑丈かつ軽量、割れに強いポリカーボネートカバーを採用。
・300mmタイプと450mmタイプの2種類をラインナップ。
・ネジ取り付け用端子だけでなくマグネットも付いており固定も楽々。
・前面を乳半パネルで拡散しているため、LED特有の眩しさがない。
【用途】
・制御盤や配電盤の内部照明や、製品出荷検査、および受入れ検査用の手元照明として。
・大きいサイズの照明を持ち込めない狭い場所の作業灯として。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
LED照明(ストレート、高照度)
4通常価格(税別):6,620円~

ミスミ
LED照明(ストレート、ローコスト)
4.4通常価格(税別):5,503円~

ミスミ
LED照明(ストレート、スリム)
4通常価格(税別):8,680円~

ミスミ
LED照明(ストレート、防滴)
5通常価格(税別):1,460円~

ミスミ
LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)
4.8通常価格(税別):14,200円~

ミスミ
LED照明(ストレート AC100V)
4.3通常価格(税別):11,330円~

星和電機
LED盤内用ライン照明 LMADシリーズ
4.6通常価格(税別):6,790円~

ミスミ
LED照明(ストレート、広角・高照度)
3.5通常価格(税別):10,230円~

ミスミ
金属製LED照明 IP67 120°まで調整可能
0通常価格(税別):5,800円~