17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高耐久 産業用/業務用SDカード GDシリーズ(MLC 4~32GB)

販売終了

型番

RP-SDGD04SWA

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

書換え耐性があり汎用性の高いベーシックシリーズ、高性能・高品質SDカード(MLC)。
【特長】
・MLCタイプのNANDフラッシュを採用、書換え耐性は一般的なSDカードの8倍。
・監視カメラやドライブレコーダーなど、映像保存に最適な大容量かつ高速記録タイプ。
・コントローラ機能によりSDカードの長寿命化を実現。
・出荷前に「カード全数&メモリ全領域」の読出・書込検査を実施し初期不良率を大きく低減。
【用途】
・信頼性が求められる産業用機器に。
・動画など、容量の大きなデータを書込み。
・監視カメラ・ドライブレコーダー・業務用カメラ・4Kカメラ。

ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品情報をご覧下さい。
  • 末尾「DA○」の商品は末尾「SW○」のトレー梱包による数量おまとめ商品です。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    三菱電機PLC対応ケーブル (iQ-Rシリーズ)

指定中の仕様・寸法情報

種類
[SDカード] SDカード
容量
4GB
メモリカード規格
SDHC
SDスピードクラス
10
UHSスピードクラス
1
RoHS2(10物質)?
対応

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト